Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
remeha
Gas-Absorptions-Wärmepumpen
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 - Gas HP 18
remeha
Gas-Absorptions-Wärmepumpen
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 - Gas HP 18
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18 7744903
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
CNSORDERNO
Kurztext 1
ARGEKTEXTA
Kurztext 2
ARGEKTEXTB
Detaillierungsgrad
LOD
Leistungsbereich Heizung
LH [kW]
Wärmenennleistung (Prated)
WML [kW]
Heizleistung A7/W35
HZL1 [kW]
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W35
GUE1 [%]
Heizleistung A7/W55
HZL2 [kW]
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A7/W55
GUE2 [%]
Heizleistung A-7/W55
HZL3 [kW]
Auf Gasverbrauch bezogener Wirkungsgrad (GUE) A-7/W55
GUE3 [%]
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (35°C)
JZB1 [%]
Jahreszeitbed. Effizienz ηs (55°C)
JZB2 [%]
Vorlauftemperatur max.
VTM [°C]
1
7744903
Gas-Absorptionswärmepumpe
Gas HP 18
300
12 – 18
14.3
18.9
169
17.6
157
13.3
113
135
126
65
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
remeha
- Gas-Absorptionswarmepumpe - Gas HP18
Bestellnummer
7744903
Kurztext
Gas HP 18
Letzte Änderung
16.03.2023 13:13:37
Einheit
Klassifikationen
Nach Kategorien
Architecture Architektur
Building_Technique Bautechnik
Building_Service Haustechnik
Heating_Engineering Heizungstechnik
Air_Condition Klima
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften